Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BEA Ingranaggi
Transmisiones de Cadena
Piñones
Piñones dobles
Piñones dobles 12B-2 - Piñones para cadenas de rodillos - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
...
Piñones
Piñones dobles
Piñones dobles 12B-2 - Piñones para cadenas de rodillos - DIN 8187 - ISO 606
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102360028
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Número de dientes
Z
de
DE [mm]
dp
DP [mm]
Código
CNSORDERNO
dm
DM [mm]
D2
D2 [mm]
A
A [mm]
KG [kg]
B2
B2 [mm]
b1
B1 [mm]
C
C [mm]
r3
R3 [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
18
117.9
109.71
102360018
89
20
50
2.70
30
10.8
2
19
19
123.9
115.75
102360019
95
20
50
3.07
30
10.8
2
19
20
130.0
121.78
102360020
100
20
50
3.43
30
10.8
2
19
21
136.0
127.82
102360021
100
20
50
3.69
30
10.8
2
19
22
142.0
133.86
102360022
100
20
50
3.97
30
10.8
2
19
23
148.1
139.90
102360023
110
20
50
4.51
30
10.8
2
19
24
154.1
145.94
102360024
110
20
50
4.81
30
10.8
2
19
25
160.2
152.00
102360025
120
20
50
5.41
30
10.8
2
19
26
166.2
158.04
102360026
120
20
50
5.73
30
10.8
2
19
27
172.3
164.09
102360027
120
20
50
6.08
30
10.8
2
19
28
178.3
170.13
102360028
120
20
50
6.43
30
10.8
2
19
29
184.4
176.19
102360029
120
20
50
6.80
30
10.8
2
19
30
190.4
182.25
102360030
120
20
50
7.19
30
10.8
2
19
31
196.5
188.31
102360031
120
20
50
7.59
30
10.8
2
19
32
202.5
194.35
102360032
120
20
50
8.00
30
10.8
2
19
33
208.6
200.40
102360033
120
20
50
8.42
30
10.8
2
19
34
214.6
206.46
102360034
120
20
50
8.86
30
10.8
2
19
35
220.7
212.52
102360035
120
20
50
9.31
30
10.8
2
19
36
226.8
218.58
102360036
120
25
50
9.71
30
10.8
2
19
Show compressed display (42 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
BEA Ingranaggi
- Piñones dobles 12B-2
Número de pedido
102360028
Shorttext
Piñones para cadenas de rodillos - DIN 8187 - ISO 606
Últimos cambios
24.11.2025 08:18:45
Unidad
Palablras clave
Bea
Cadena
DIN
Dobles
ISO
Ingranaggi
Piñones
Transmisiones
cadenas
rodillos
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Standards
DIN-8x-81x-DIN 8187 DIN 8187
ISO-6x-60x-ISO 606 ISO 606